• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Karbonstahl: weiblicher Verbindungswinkel (PT) SA

Für Karbonstahl: weiblicher Verbindungswinkel (PT) SA

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SA-10X1/4

Marke: FUJI SPECIAL

Preis: 12.76

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SA-10X1/4

Teilenummer
SA-10X1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.76 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 10 Passender Rohr-AD 1(mm) 10 Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Gewinde-Nenn-Ø 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Größenspezifikationen Millimetergröße

Sie befinden sich auf der Seite für Für Karbonstahl: weiblicher Verbindungswinkel (PT) SA, die Teilenummer ist SA-10X1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA-10X1/4.

Technischer Support