Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN 1.1149 Äquiv. | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Gewinde-Nenn-Ø | 1/4B (8A) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa | Größenspezifikationen | Millimetergröße |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften