Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 4 | - | 4 | ||
12.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | ||
14.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | ||
14.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | ||
18.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | ||
15.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | ||
17.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | ||
21.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | ||
24.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 14 | - | 14 | ||
24.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | ||
34.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | ||
28.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 16 | - | 16 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 18 | - | 18 | ||
44.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 | ||
36.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 20 | - | 20 | ||
44.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 22 | - | 22 | ||
52.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 7/8 | 22.23 | ||
55.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 25 | - | 25 | ||
73.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 28 | - | 28 | ||
96.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 30 | - | 30 | ||
96.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 32 | - | 32 | ||
109.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 35 | - | 35 | ||
116.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 40 | - | 40 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Max. Betriebsdruck(MPa) | 15 |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften