Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GU-2-4-B |
GU-2-6-B |
GU-2-8-B |
GU-2-10-B |
GU-2-12-B |
GU-2-14-B |
GU-2-15-B |
GU-2-16-B |
GU-2-18-B |
GU-2-20-B |
GU-2-22-B |
GU-2-25-B |
GU-2-28-B |
GU-2-30-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
17.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
20.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | ||
23.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
25.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | ||
34.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 14 | ||
34.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | ||
43.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | ||
50.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | ||
53.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | ||
70.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 22 | ||
79.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | ||
132.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 28 | ||
107.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 30 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 15 | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften