Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GUR-6X4-B |
GUR-8X6-B |
GUR-10X6-B |
GUR-10X8-B |
GUR-12X8-B |
GUR-12X10-B |
GUR-15X10-B |
GUR-15X12-B |
GUR-20X15-B |
GUR-25X20-B |
GUR-30X25-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern] (mm) | Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
16.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
17.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
17.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
20.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
20.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
27.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
27.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | 12 | 12 | ||
42.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
64.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
113.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 30 | 25 | 25 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 15 | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern](mm)
Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften