Für Kupferrohre: B-Gesenk-Hülsenfittings, PF-Ausführung, STECKER MIT ZYLINDRISCHEM GEWINDE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GC6-G1/4-B
GC6-G1/8-B
GC6-G3/8-B
GC8-G1/4-B
GC8-G1/8-B
GC8-G3/8-B
GC10-G1/4-B
GC10-G3/8-B
GC12-G1/4-B
GC12-G3/8-B
GC15-G1/2-B
GC15-G3/8-B
GC16-G1/2-B
GC18-G1/2-B
GC20-G3/4-B
GC25-G1-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

15.42 €

1 8 Arbeitstage 661/4B (8A)

5.65 €

1 8 Arbeitstage 661/8B (6A)

16.06 €

1 8 Arbeitstage 663/8B (10A)

15.66 €

1 8 Arbeitstage 881/4B (8A)

15.02 €

1 34 Arbeitstage 881/8B (6A)

16.50 €

1 8 Arbeitstage 883/8B (10A)

16.50 €

1 23 Arbeitstage 10101/4B (8A)

16.92 €

1 24 Arbeitstage 10103/8B (10A)

18.80 €

1 8 Arbeitstage 12121/4B (8A)

19.44 €

1 8 Arbeitstage 12123/8B (10A)

25.55 €

1 8 Arbeitstage 15151/2B (15A)

24.09 €

1 8 Arbeitstage 15153/8B (10A)

31.89 €

1 8 Arbeitstage 16161/2B (15A)

35.90 €

1 34 Arbeitstage 18181/2B (15A)

38.62 €

1 8 Arbeitstage 20203/4B (20A)

59.80 €

1 8 Arbeitstage 25251B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Max. Betriebsdruck(MPa) 15 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support