Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VHP-02-2 |
VHP-03-2 |
VHP-03-3 |
VHP-04-3 |
VHP-04-4 |
VHP-025-2 |
VHP-6-2 |
VHP-8-2 |
VHP-10-2 |
VHP-10-3 |
VHP-10.5-2 |
VHP-10.5-3 |
VHP-12-3 |
VHP-12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Höhe (H) (mm) | Griff-Ø (mm) | Größenspezifikationen | Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen | Für Rohrnenn-Ø geltende PLAN-Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 1/4B | 73 | 58 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | - | ||
137.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | 1/4B | 80 | 68 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | - | ||
137.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | 3/8B | 80 | 68 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | - | ||
148.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 3/8B | 80 | 68 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | - | ||
146.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 1/2B | 80 | 68 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | - | ||
133.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 1/4B | 73 | 58 | Zollgröße (ZOLL) | 5/16 | - | ||
124.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1/4B | 73 | 58 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
133.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1/4B | 73 | 58 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
134.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4B | 80 | 68 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
137.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8B | 80 | 68 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
139.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 1/4B | 80 | 68 | Gasleitungsgröße (PLAN) | - | 1/8 | ||
139.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 3/8B | 80 | 68 | Gasleitungsgröße (PLAN) | - | 1/8 | ||
146.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3/8B | 80 | 68 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
146.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1/2B | 80 | 68 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 26 MPa | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Metallrohrverbindung | Steuerseite, Verbindungsausführung | HOSAJW (mit Außengewinde) |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 26 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Größenspezifikationen
Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen
Für Rohrnenn-Ø geltende PLAN-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften