Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VUP-02-0 |
VUP-03-0 |
VUP-04-0 |
VUP-06-0 |
VUP-08-0 |
VUP-025-0 |
VUP-6-0 |
VUP-8-0 |
VUP-10-0 |
VUP-10.5-0 |
VUP-12-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Steuerseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Höhe (H) (mm) | Griff-Ø (mm) | Größenspezifikationen | Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen | Für Rohrnenn-Ø geltende PLAN-Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 6.35 | 73 | 40 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | - | ||
148.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | 9.53 | 80 | 40 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | - | ||
158.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 12.7 | 80 | 40 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | - | ||
202.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.05 | 19.05 | 86 | 68 | Zollgröße (ZOLL) | 7/8 | - | ||
328.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.4 | 25.4 | 107 | 78 | Zollgröße (ZOLL) | 1 | - | ||
137.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 7.94 | 73 | 40 | Zollgröße (ZOLL) | 5/16 | - | ||
128.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 73 | 58 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
137.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 73 | 58 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
148.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | 68 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - | ||
148.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 10.5 | 80 | 68 | Gasleitungsgröße (PLAN) | - | 1/8 | ||
158.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 80 | 68 | Millimetergröße (METRISCH) | - | - |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 26 MPa | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Metallrohrverbindung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Metallrohrverbindung |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 26 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Größenspezifikationen
Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen
Für Rohrnenn-Ø geltende PLAN-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften