• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Anschluss-Winkelstück für Teflon®, TL

Anschluss-Winkelstück für Teflon®, TL

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TL-6-1-SUS316
TL-6-2-SUS316
TL-8-1-SUS316
TL-8-2-SUS316
TL-10-2-SUS316
TL-10-3-SUS316
TL-12-3-SUS316
TL-12-4-SUS316
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø
(φ)
Gewinde-Nennmaß

33.19 €

4 Arbeitstage 6[1/8B] 1/8B (6A)

33.19 €

4 Arbeitstage 6[1/4B] 1/4B (8A)

33.19 €

4 Arbeitstage 8[1/8B] 1/8B (6A)

32.54 €

3 Arbeitstage 8[1/4B] 1/4B (8A)

38.07 €

4 Arbeitstage 10[1/4B] 1/4B (8A)

38.07 €

4 Arbeitstage 10[3/8B] 3/8 B (10A)

41.32 €

4 Arbeitstage 12[3/8B] 3/8 B (10A)

44.57 €

4 Arbeitstage 12[1/2B] 1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Winkelstück Geeignetes Rohrmaterial andere Kunststoffe
Anschlussgewinde-Ausführung P Maximaler Betriebsdruck(MPa) 10 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support