• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schottverschraubung für Teflon®, TK

Schottverschraubung für Teflon®, TK

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method to eliminate torsion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK-6-0-SUS316
TK-8-0-SUS316
TK-10-0-SUS316
TK-12-0-SUS316
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Rohraußen-Ø
(φ)

32.25 €

5 Arbeitstage 6

32.25 €

5 Arbeitstage 8

41.08 €

5 Arbeitstage 10

44.76 €

5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Schottverschraubung Geeignetes Rohrmaterial andere Kunststoffe
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 10 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support