Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M153-9.52 |
M153-12.70 |
M153-34.92 |
M153-41.28 |
M153-53.98 |
M153-66.68 |
M153-79.38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1/4 | 9.52 | 1/4B (8A) | 1/2 | ||
6.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 12.70 | 3/8B (10A) | 3/8 | ||
36.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 1 1/4 | 34.92 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4 | ||
45.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | 41.28 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2 | ||
91.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 2 | 53.98 | 2B (50A) | 2 | ||
150.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | 66.68 | 2 1/2B (65A) | 2 1/2 | ||
218.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 3 | 79.38 | 3B (80A) | 3 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Phosphordesoxidiertes Kupfer | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (für die Bauindustrie) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schweißverbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften