Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Hahnkrümmer mit Sitz

Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Hahnkrümmer mit Sitz

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: M148CP-1/2X22.22

Marke: MIYAKO

Preis: 15.38

Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M148CP-1/2X22.22

Teilenummer
M148CP-1/2X22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.38 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Bronze Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Nenn-Ø A 1 20
Nenn-Ø B 1 3/4 Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Passender Rohr-AD 1(mm) 22.22
Anschlussgewinde, Ausführung Rp Gewinde-Nenn-Ø 1/2B (15A) Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) 3/4

Sie befinden sich auf der Seite für Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Hahnkrümmer mit Sitz, die Teilenummer ist M148CP-1/2X22.22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M148CP-1/2X22.22.

Technischer Support