• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Winkeladapter

Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Winkeladapter
[Features]
• Materials: Main body: phosphorus-deoxidized copper.
• Packing: non asbestos.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M148A-1/2X15.88
M148A-3/4X15.88
M148A-3/4X22.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)

8.47 €

1 6 Arbeitstage 151/215.881/2B (15A)1/2

11.61 €

1 10 Arbeitstage 151/215.883/4B (20A)1/2

12.43 €

1 6 Arbeitstage 203/422.223/4B (20A)3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Phosphordesoxidiertes Kupfer Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer

Technischer Support