• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupferrohrverbindung - Kupferrohrverbindung für Warmwasserversorgung, Feuerfestes Verbindungsstück für Kupferrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M150HN-12.7
M150HN-15.88
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)

7.97 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 103/812.70

9.57 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 151/215.88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Schweißverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support