Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Verbindungsstück

Kupferrohrverbindung für Brauchwasserversorgung (warm), Kupferrohr-Verbindungsstück
[Merkmale] Fitting zum Verbinden von Kupferrohr mit Kupferrohr und zur Verwendung an Schlüsselstellen in Rohrleitungen, was eine einfache Installation von Ergänzungen und Reparaturen ermöglicht. -Zum Hartlöten MB Lot M171G5, M171G1, M171GF und MB High Flux M171HC für Kupferrohr verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M153K-15.88
M153K-22.22
M153K-28.58
M153K-34.92
M153K-41.28
M153K-53.98
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)

12.01 €

1 10 Arbeitstage 151/215.88

20.57 €

1 10 Arbeitstage 203/422.22

36.90 €

1 10 Arbeitstage 25128.58

78.09 €

1 10 Arbeitstage 321 1/434.92

121.94 €

1 10 Arbeitstage 401 1/241.28

137.78 €

1 10 Arbeitstage 50253.98

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (für die Bauindustrie)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Schweißverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Schweißverbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer

Technischer Support