• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Rotguss-Verbindungsstück

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Rotguss-Verbindungsstück
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Gunmetal union fitting.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M153MN-13
M153MN-20
M153MN-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

33.35 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13

42.95 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

62.82 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Aus Bronze Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support