• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Rotguss-T-Stück mit Außengewinde und seitlichen Muttern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M149GAN-13

Teilenummer
M149GAN-13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

14.61 €

Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Aus Messing
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A) Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) G (mit Gewinde)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (13A) Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA
Maße 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, Rotguss-T-Stück mit Außengewinde und seitlichen Muttern, die Teilenummer ist M149GAN-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M149GAN-13.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support