Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M154NB-6X3 |
M154NB-10X3 |
M154NB-10X6 |
M154NB-13X3 |
M154NB-13X6 |
M154NB-13X10 |
M154NB-20X10 |
M154NB-20X13 |
M154NB-25X13 |
M154NB-25X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [1/8B] 1/8B (3A) | 6 x 3 | ||
4.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | [1/8B] 1/8B (3A) | 10 x 3 | ||
4.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | [1/4B] 1/4B (6A) | 10 x 6 | ||
7.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/8B] 1/8B (3A) | 13 x 3 | ||
7.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/4B] 1/4B (6A) | 13 x 6 | ||
7.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (13A) | 3/8B (10A) | 13 x 10 | ||
12.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 20 x 10 | ||
12.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 20 x 13 | ||
25.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 25 x 13 | ||
25.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 25 x 20 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aus Messing | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften