Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M154MM-13
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Werkstoff | Aus Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (13A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Oberflächenbehandlung | Verchromt | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Maße | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindungen, runder Nippel mit Metallbeschichtung, die Teilenummer ist M154MM-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M154MM-13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften