• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindung mit Metallbeschichtung, Außengewinde-T-Stücke mit oberer Mutter M149GB

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindung mit Metallbeschichtung, Außengewinde-T-Stücke mit oberer Mutter M149GB

A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use -Plated fittings - Outer screw tee - M149GB with upper nut.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M149GB-13

Teilenummer
M149GB-13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

13.61 €

10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Aus Messing
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A) Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) G (mit Gewindebohrung)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (13A) Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt
Kunststoff-Innenauskleidung NA Maße 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindung mit Metallbeschichtung, Außengewinde-T-Stücke mit oberer Mutter M149GB, die Teilenummer ist M149GB-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M149GB-13.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support