Hersteller-Teilenummer: M149GMS-13
Marke: MIYAKO
Preis: 18.30 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M149GMS-13
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (13A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (13A) | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | G (mit Gewinde) |
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | 1/2B (13A) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Maße | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindung mit Metallbeschichtung, Einzelmutter-T-Stück M149GMS, die Teilenummer ist M149GMS-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M149GMS-13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften