[Features]
Materials: Main body: chrome-plated bronze.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M149GM-13
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (13A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (13A) | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | G (mit Gewinde) |
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | 1/2B (13A) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Maße | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindung mit Metallbeschichtung, Einzelmutter-T-Stück M149GM, die Teilenummer ist M149GM-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M149GM-13.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.