Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S2TLNM-13
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Aus Messing | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (13A) |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (13A) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Maße | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting für Brauchwasser / S2TLNM / Messing / verchromt / Winkelverbinder / Außengewinde, Überwurfmutter, die Teilenummer ist S2TLNM-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S2TLNM-13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften