Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S2VAA-13 |
S2VAA-13X27.5 |
S2VAA-13X55 |
S2VAA-20 |
S2VAA-20X13 |
S2VAA-20X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 13 | ||
8.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 13 x 27,5 | ||
10.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (13A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 13 x 55 | ||
12.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 | ||
12.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (13A) | 20 x 13 | ||
11.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 x 30 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Reduzierstück | Werkstoff | Aus Messing |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Maße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften