• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Rohrverbinder, konzentrisches Reduzierstück, 1er-Modell

Edelstahl-Rohrverbinder, konzentrisches Reduzierstück, 1er-Modell

Sumitomo has been manufacturing stainless steel fittings for many years. With a sales record that is testament to quality, you can use Sumitomo fittings with confidence. We can deliver the required fittings as necessary using our meticulous stock management system.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS304W-R-C-4BX2B-SCH10-1

Teilenummer
SUS304W-R-C-4BX2B-SCH10-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

65.45 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH10 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Nenn-Ø 4B (100A) Nenn-Ø (2. Anschlussstück) 2B (50A)

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Rohrverbinder, konzentrisches Reduzierstück, 1er-Modell, die Teilenummer ist SUS304W-R-C-4BX2B-SCH10-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS304W-R-C-4BX2B-SCH10-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support