Schweißmodell Rohrverbindung 90° Bogen

Schweißmodell Rohrverbindung 90° Bogen

Due to the complicated shapes of these welded fittings, the tensile tests, hydraulic pressure tests, and various other tests were performed using standard materials. Products are inspected for their appearance and dimensions. Testing and inspections may be witnessed by inspection agencies and, where requested, by other concerned parties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSGP-90E-L-1/2B-B
FSGP-90E-L-1/2B-W
FSGP-90E-L-1B-B
FSGP-90E-L-1B-W
FSGP-90E-L-2B-B
FSGP-90E-L-2B-W
FSGP-90E-L-3/4B-B
FSGP-90E-L-3/4B-W
FSGP-90E-L-3B-B
FSGP-90E-L-3B-W
FSGP-90E-L-4B-B
FSGP-90E-L-4B-W
FSGP-90E-L-11/2B-B
FSGP-90E-L-11/2B-W
FSGP-90E-L-11/4B-B
FSGP-90E-L-11/4B-W
FSGP-90E-L-21/2B-B
FSGP-90E-L-21/2B-W
FSGP-90E-S-1B-B
FSGP-90E-S-1B-W
FSGP-90E-S-2B-B
FSGP-90E-S-2B-W
FSGP-90E-S-3B-B
FSGP-90E-S-3B-W
FSGP-90E-S-4B-B
FSGP-90E-S-4B-W
FSGP-90E-S-11/2B-B
FSGP-90E-S-11/2B-W
FSGP-90E-S-11/4B-B
FSGP-90E-S-11/4B-W
FSGP-90E-S-21/2B-B
FSGP-90E-S-21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Oberflächenbehandlung Nenn-Ø Ausführung

5.38 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1/2B (15A)Lang

8.49 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1/2B (15A)Lang

5.05 €

15 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1B (25A)Lang

12.22 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1B (25A)Lang

7.77 €

10 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)2B (50A)Lang

15.03 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)2B (50A)Lang

5.05 €

9 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)3/4B (20A)Lang

8.49 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)3/4B (20A)Lang

23.78 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)3B (80A)Lang

31.85 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)3B (80A)Lang

33.66 €

10 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)4B (100A)Lang

54.27 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)4B (100A)Lang

6.35 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1 1/2B (40A)Lang

10.13 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1 1/2B (40A)Lang

5.38 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1 1/4B (32A)Lang

10.13 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1 1/4B (32A)Lang

17.02 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)2 1/2B (65A)Lang

24.04 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)2 1/2B (65A)Lang

15.24 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1B (25A)Kurz

10.41 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1B (25A)Kurz

20.75 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)2B (50A)Kurz

14.67 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)2B (50A)Kurz

49.23 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)3B (80A)Kurz

29.02 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)3B (80A)Kurz

35.35 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)4B (100A)Kurz

49.38 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)4B (100A)Kurz

15.78 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1 1/2B (40A)Kurz

11.60 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1 1/2B (40A)Kurz

15.78 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1 1/4B (32A)Kurz

11.60 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1 1/4B (32A)Kurz

35.84 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)2 1/2B (65A)Kurz

25.82 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)2 1/2B (65A)Kurz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform 90°-Winkelstück Werkstoff FSGP
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support