• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schweißmodell-Rohrverbindung mit gleichem Durchm. T

Schweißmodell-Rohrverbindung mit gleichem Durchm. T

Pull tests, water pressure tests, and other kinds of tests on welded fittings are performed using standard materials due to the complicated shapes of these fittings. Products are inspected for appearance and dimensions. These tests and inspections are open to observation by customers and relevant inspection bodies.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSGP-T-S-1/2BX1/2BX1/2B-B
FSGP-T-S-1/2BX1/2BX1/2B-W
FSGP-T-S-1BX1BX1B-B
FSGP-T-S-1BX1BX1B-W
FSGP-T-S-2BX2BX2B-B
FSGP-T-S-2BX2BX2B-W
FSGP-T-S-3/4BX3/4BX3/4B-B
FSGP-T-S-3/4BX3/4BX3/4B-W
FSGP-T-S-3BX3BX3B-B
FSGP-T-S-3BX3BX3B-W
FSGP-T-S-4BX4BX4B-B
FSGP-T-S-4BX4BX4B-W
FSGP-T-S-11/2BX11/2BX11/2B-B
FSGP-T-S-11/2BX11/2BX11/2B-W
FSGP-T-S-11/4BX11/4BX11/4B-B
FSGP-T-S-11/4BX11/4BX11/4B-W
FSGP-T-S-21/2BX21/2BX21/2B-B
FSGP-T-S-21/2BX21/2BX21/2B-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Oberflächenbehandlung Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück) Nenn-Ø (3. Ende)

14.49 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B

19.89 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B

15.30 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1B (25A)1B (25A)1B

21.02 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1B (25A)1B (25A)1B

22.91 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)2B (50A)2B (50A)2B

33.43 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)2B (50A)2B (50A)2B

11.96 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B

19.89 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B

44.69 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)3B (80A)3B (80A)3B

66.69 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)3B (80A)3B (80A)3B

63.76 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)4B (100A)4B (100A)4B

97.23 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)4B (100A)4B (100A)4B

16.81 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/2B

23.04 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/2B

15.30 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1 1/4B

21.81 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1 1/4B

35.49 €

4 Arbeitstage Korrosionsschutzlackierung (B)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2 1/2B

52.66 €

4 Arbeitstage Verzinkt (W)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2 1/2B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform T-Stück Werkstoff FSGP
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support