• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schweißmodell Rohrverbindung konzentrisches Reduzierstück 1 Modell

Schweißmodell Rohrverbindung konzentrisches Reduzierstück 1 Modell

Pull tests, water pressure tests, and other kinds of tests on welded fittings are done on standard materials due to the complex shapes of these fittings. Products are inspected for appearance and dimensions. These tests and inspections also accept the attendance of the inspection organizations concerned or the consumers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSGP-R-C-1BX1/2B-B-1
FSGP-R-C-1BX3/4B-B-1
FSGP-R-C-2BX1B-B-1
FSGP-R-C-2BX11/2B-B-1
FSGP-R-C-2BX11/4B-B-1
FSGP-R-C-3/4BX1/2B-B-1
FSGP-R-C-3BX2B-B-1
FSGP-R-C-3BX11/2B-B-1
FSGP-R-C-3BX21/2B-B-1
FSGP-R-C-4BX2B-B-1
FSGP-R-C-4BX3B-B-1
FSGP-R-C-4BX21/2B-B-1
FSGP-R-C-11/2BX1B-B-1
FSGP-R-C-11/2BX3/4B-B-1
FSGP-R-C-11/2BX11/4B-B-1
FSGP-R-C-11/4BX1/2B-B-1
FSGP-R-C-11/4BX1B-B-1
FSGP-R-C-11/4BX3/4B-B-1
FSGP-R-C-21/2BX2B-B-1
FSGP-R-C-21/2BX11/2B-B-1
FSGP-R-C-21/2BX11/4B-B-1
PT370-R-C-1BX1/2B-B-1-SCH40
PT370-R-C-1BX3/4B-B-1-SCH40
PT370-R-C-3/4BX1/2B-B-1-SCH40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Nenndicke Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

6.92 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-1B (25A)1/2B (15A)

6.92 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-1B (25A)3/4B (20A)

11.95 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-2B (50A)1B (25A)

7.88 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-2B (50A)1 1/2B (40A)

7.88 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-2B (50A)1 1/4B (32A)

6.92 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-3/4B (20A)1/2B (15A)

12.91 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-3B (80A)2B (50A)

19.48 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-3B (80A)1 1/2B (40A)

12.91 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-3B (80A)2 1/2B (65A)

29.10 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-4B (100A)2B (50A)

19.48 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-4B (100A)3B (80A)

29.10 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-4B (100A)2 1/2B (65A)

6.92 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-1 1/2B (40A)1B (25A)

10.29 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-1 1/2B (40A)3/4B (20A)

6.92 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

10.29 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-1 1/4B (32A)1/2B (15A)

6.92 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-1 1/4B (32A)1B (25A)

6.92 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-1 1/4B (32A)3/4B (20A)

11.12 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-2 1/2B (65A)2B (50A)

11.12 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

16.81 €

4 Arbeitstage [Stahl] FSGP-2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

7.97 €

7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH401B (25A)1/2B (15A)

7.97 €

7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH401B (25A)3/4B (20A)

7.66 €

7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.0305 Äquiv.SCH403/4B (20A)1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstück Oberflächenbehandlung Korrosionsschutzlackierung (B)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support