Edelstahl-Gewindeverbindung 90°-Winkelstück L

Edelstahl-Gewindeverbindung 90°-Winkelstück L
  • Mengenrabatt
We provide dependable stainless steel products, incorporating rigorous quality management from casting to finishing as we use the best casting/machining technology and the latest equipment in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-L-1/2B
SCS13-L-1/4B
SCS13-L-1/8B
SCS13-L-1B
SCS13-L-2B
SCS13-L-3/4B
SCS13-L-3/8B
SCS13-L-3B
SCS13-L-4B
SCS13-L-11/2B
SCS13-L-11/4B
SCS13-L-21/2B
SCS14-L-1/2B
SCS14-L-1/4B
SCS14-L-1/8B
SCS14-L-2B
SCS14-L-3/4B
SCS14-L-3/8B
SCS14-L-3B
SCS14-L-4B
SCS14-L-11/2B
SCS14-L-11/4B
SCS14-L-21/2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

6.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

7.63 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

7.64 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/8B (6A)

18.97 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

52.52 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

13.49 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

153.33 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)

239.26 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4B (100A)

35.33 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

30.30 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)

104.21 €

1 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)

15.32 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)

13.02 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)

12.17 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B (6A)

92.71 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)

23.14 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)

13.66 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)

295.35 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3B (80A)

545.40 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)4B (100A)

66.18 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)

53.17 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)

205.13 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support