• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Artikel für Wasserhähne, flexible Leitungen, Freischnitt-Leitung mit unterschiedlichem Durchmesser und Flanschring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2SE-100
S2SE-200
S2SE-300
S2SE-400
S2SE-500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)

13.02 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100

13.30 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 200

14.31 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 300

15.75 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 400

16.48 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Rohre Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsteil, Ausführung Press-Anschlussstücke Litze NA Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Schlauchaußen-Ø D(φ) 16.8 Werkstoff Dichtung EPDM Gewindegröße Anschlussteile G1/2
Gewindegröße Anschlussteile 2 G3/4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support