Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Vierkant-Flansch Größe A (mm) | Maximales statisches Drehmoment (Details) (N·m) | Maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung) (Nm) | Reduzierstück | Spezifikation der Achse | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Übersetzungsverhältnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 28 | 0.055 | Max. 0,1 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
400.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 28 | 0.055 | Max. 0,1 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
409.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 28 | 0.116 | bis zu 0,2 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
419.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 28 | 0.116 | bis zu 0,2 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
372.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.237 | bis zu 0,3 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
509.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 0.2 | 3.6 | ||
509.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 0.4 | 7.2 | ||
509.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 0.5 | 9 | ||
509.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 0.8 | 10 | ||
536.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 0.8 | 18 | ||
536.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 0.8 | 36 | ||
561.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 0.8 | 50 | ||
561.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 0.8 | 100 | ||
382.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.237 | bis zu 0,3 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
375.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.341 | bis zu 0,4 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
385.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.341 | bis zu 0,4 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
385.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.430 | bis zu 0,5 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
393.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 42 | 0.430 | bis zu 0,5 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
393.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 0.678 | bis zu 0,7 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
531.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 1 | 3.6 | ||
531.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 2.0 | 7.2 | ||
531.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 2.5 | 9 | ||
531.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 3 | 10 | ||
558.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 3 | 18 | ||
558.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 4.0 | 36 | ||
583.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 4.0 | 50 | ||
583.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Einzelwellen-verzahnt | 4.0 | 100 | ||
403.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 0.678 | bis zu 0,7 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
541.38 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Doppelachs-verzahnt | 1 | 3.6 | ||
541.38 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Doppelachs-verzahnt | 2.0 | 7.2 | ||
541.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Doppelachs-verzahnt | 2.5 | 9 | ||
541.38 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Doppelachs-verzahnt | 3 | 10 | ||
566.54 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Doppelachs-verzahnt | 3 | 18 | ||
566.54 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Doppelachs-verzahnt | 4.0 | 36 | ||
593.37 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Doppelachs-verzahnt | 4.0 | 50 | ||
593.37 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | Verfügbar | Doppelachs-verzahnt | 4.0 | 100 | ||
401.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 1.106 | bis zu 1,2 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
411.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 1.106 | bis zu 1,2 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
427.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 1.876 | bis zu 1,9 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
435.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56.4 | 1.876 | bis zu 1,9 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
416.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.882 | bis zu 0,9 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
426.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.882 | bis zu 0,9 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
427.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 1.341 | bis zu 1,4 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
436.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 1.341 | bis zu 1,4 | NA | Doppelte Welle | - | - | ||
479.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 2.541 | bis zu 3 | NA | Einzelne Wellen | - | - | ||
489.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 2.541 | bis zu 3 | NA | Doppelte Welle | - | - |
Loading...
Modell | Artikelsatz | Stromversorgung | 2-phasig | Spannungs-Spezifikationen | DC-Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
Steuermethode | Fotokoppler Open-Collector-Ausgang | Antriebsverfahren | Unipolar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vierkant-Flansch Größe A(mm)
Maximales statisches Drehmoment (Details)(N·m)
Maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung)(Nm)
Reduzierstück
Spezifikation der Achse
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Übersetzungsverhältnis
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften