Einzelsattelschelle

Einzelsattelschelle
A selection of one-side saddle bands manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use.
· Material: Iron· Applicable tube type: Vinyl chloride tube· Principal tube outer diameters (mm): 10 to <20 and 20 to <30.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M168K-16

Teilenummer
M168K-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) 20 ~ unter 30 Passende Rohrausführung PVC-Rohr
Werkstoff Eisen Oberflächenbehandlung Verzinkt Nennmaße des passenden Rohrs(mm) 16
H 21 P 27

Sie befinden sich auf der Seite für Einzelsattelschelle, die Teilenummer ist M168K-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M168K-16.

Technischer Support