• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, rund, Harz)

Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, rund, Harz)
  • Mengenrabatt

[Features]
· Strong straight air is sprayed from 8 pores.
· Standard round nozzle for spraying to a pinpoint target.
· Super light-weight and compact design.
· Environmentally-friendly quiet design whose noise level is at least 10 dB (A) lower than a single-hole nozzle.
· For air blowing applications in gaps, pipes and other small spaces where strong impact force is required.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1/4MTF-R8-010PP-IN

Teilenummer
1/4MTF-R8-010PP-IN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

12.58 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Rund/diffus Luftquelle Kompressor Werkstoff PP (Polypropylen)
mit Düse Standard Ausführung Luftdüsen Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft
Nenn-Befestigungsschraube R1/4 Porendurchmesser (Durchmesser der Sprühöffnung)(mm) 1.0 Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Luftdüse TAIFUJet-Serie (Kompressorbearbeitung, rund, Harz), die Teilenummer ist 1/4MTF-R8-010PP-IN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1/4MTF-R8-010PP-IN.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support