Selbstreinigende fächerförmige Düse (MOMOJet-Serie)

Selbstreinigende fächerförmige Düse (MOMOJet-Serie)
  • Mengenrabatt

Ejects foreign objects clogged in the spray hole (in which the spray pressure is reduced to 0.03 MPa) by making the outlet larger. When the spray pressure raises back up it returns to normal spray mode.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/2MOMO8020S303
1/2MOMO8040S303
1/2MOMO8060S303
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSprühvolumen (unter Standard-Atmosphärendruck)
(l/min)
Klassifizierung nach Sprühvolumen

75.82 €

Verfügbar 17 Arbeitstage 10220

75.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10440

75.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Standard-Lüfterform Strömungsmedium Ein Fluid Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausführung Ein Fluid Eigenschaft Selbstwaschend Zulässige Flüssigkeit Wasser
Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg) 80 Standarddruck(MPa) 0.3 Nenn-Befestigungsschraube R1/2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support