Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einsprühflüssigkeit EJX-Serie Metall / Harz

Einsprühflüssigkeit EJX-Serie Metall / Harz
  • Mengenrabatt

A submerged type stirrer spray nozzle for spraying underwater. It uses the resultant negative pressure to suck in the surrounding liquid and produce a spray three to four times that of the supplied volume. Features a simple structure and a small lightweight design.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/2MEJX1-16PP
1/2MEJX1-16S303
1/4MEJX1-4PP-IN
1/4MEJX1-4S303
1/8MEJX1-1PP-IN
1MEJX1-90S304
3/8MEJX1-9PP
3/8MEJX1-9S303
11/2MEJX1-160PVC
11/2MEJX1-160S304
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Zufuhrmenge
(l/min)
Nenn-Befestigungsschraube Klassifizierung nach Sprühvolumen

51.05 €

auf Anfrage 10[Kunststoff] PP (Polypropylen)16R1/216

86.44 €

auf Anfrage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)16R1/216

23.23 €

7 Arbeitstage 10[Kunststoff] PP (Polypropylen)4R1/44

41.77 €

7 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)4R1/44

23.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10[Kunststoff] PP (Polypropylen)1.10R1/81

276.02 €

auf Anfrage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)90R190

37.14 €

32 Arbeitstage 10[Kunststoff] PP (Polypropylen)9R3/89

84.75 €

auf Anfrage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)9R3/89

169.75 €

auf Anfrage 10[Kunststoff] PVC (Härte-PVC)160R1 1/2160

305.08 €

auf Anfrage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)160R1 1/2160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Gerade Förderung nach vorn Strömungsmedium Ein Fluid Ausführung Ein Fluid
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Ätzlösung Standarddruck(MPa) 0.05

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support