Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Feinnebel 2-Flüssigkeiten-Düse, geringes Injektionsvolumen, Gefüllte-Kegel-Form, BIMK-Serie (Modell mit Flüssigkeitsdruck)

Feinnebel 2-Flüssigkeiten-Düse, geringes Injektionsvolumen, Gefüllte-Kegel-Form, BIMK-Serie (Modell mit Flüssigkeitsdruck)
  • Mengenrabatt

A two-liquid hollow coned nozzle that produce a "fine mist" with a mean particle size of 100 microns or less. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid. Features a wide adjustable flow rate range.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BIMK6004S303+NS303
BIMK6004S303+TS303
BIMK60075S303+NS303
BIMK60075S303+TS303
BIMK6015S303+NS303
BIMK6015S303+TS303
BIMK6022S303+NS303
BIMK6022S303+TS303
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSLuftverbrauchskategorie Adapter Durchgangsdurchmesser für Fremdkörper (Einspritzanschluss an der Spitze)
(mm)

177.46 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1004Ausführung N0.5

155.17 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1004Ausführung T0.5

177.46 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10075Ausführung N0.7

155.17 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10075Ausführung T0.7

192.97 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Ausführung N0.9

169.75 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1015Ausführung T0.9

192.97 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1022Ausführung N1.1

169.75 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1022Ausführung T1.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Ein leerer Kegel Strömungsmedium Zwei Flüssigkeiten mischend Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausführung 2 Fluide Eigenschaft Erzeugung von feinem Nebel Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft / Öl / Chemische Lösung / Wasser / Harnstoff, wässrig / Schmiermittel
Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg) 60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support