• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gepresste Lenkrollen J-Modell für mittlere Traglast Drehgelenkwagen mit Lagern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OHJ-75
OHJ-100
OHJ-130
OHJ-150
OHJ-180
OHJ-200
OHJ-250
OHUJ-75
OHUJ-100
OHUJ-130
OHUJ-150
OHUJ-200
OHUJ-250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitz A
(mm)
Montagesitz B
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite W
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie

14.40 €

4 Arbeitstage 10135.01~80.0078.5Kautschuk-Lange Bohrung60(66)60(66)8282753227Mittlere Last

22.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 14480.01~140.0098.1Kautschuk-Lange Bohrung68(73)68(73)95951003535Mittlere Last

34.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 177140.01~220.00176.6Kautschuk-Lange Bohrung76.5(83)76.5(83)1081081303840Mittlere Last

38.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 198140.01~220.00196.2Kautschuk-Lange Bohrung87(93)87(93)1201201504545Mittlere Last

55.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 240220.01~320.00225.6Kautschuk-Lange Bohrung106(112)106(112)1401401804558Mittlere Last

58.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 250220.01~320.00245.3Kautschuk-Lange Bohrung106(112)106(112)1401402004558Mittlere Last

109.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 305320.01~485.00323.7Kautschuk-Rundbohrung1251251601602505071Mittlere Last

22.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10180.01~140.00117.7PolyurethanAbriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung60(66)60(66)8282753227Mittlere Last

32.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 144140.01~220.00176.6PolyurethanAbriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung68(73)68(73)95951003235Mittlere Last

47.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 177220.01~320.00245.3PolyurethanAbriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung76.5(83)76.5(83)1081081303540Mittlere Last

55.58 €

5 Arbeitstage 198220.01~320.00294.3PolyurethanAbriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung87(93)87(93)1201201503845Mittlere Last

80.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 250320.01~485.00392.4PolyurethanAbriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung106(112)106(112)1401402004258Mittlere Last

109.84 €

4 Arbeitstage 305485.01~750.00490.5PolyurethanAbriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitRundbohrung1251251601602504571Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support