Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LS-149-C1 |
LS-149-C7 |
LS-149-R1 |
LS-149-S1 |
LS-149-S7 |
LS-947-C1 |
LS-947-R1 |
LS-947-S1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Zufuhrmethode | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Parallelität (µm) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Stahl | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Mitte | ||
642.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | Stahl | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Mitte | ||
438.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Stahl | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Klemmung säulennah | ||
438.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Stahl | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Seite | ||
642.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 121~ | 121~ | 100,1~ | [Mikrometerschrauben] Digimatic-Mikrometer | Stahl | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom | 125 | 125 | 245 | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | Seite | ||
294.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Mitte | ||
294.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Klemmung säulennah | ||
294.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1~100 | [Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 90 | 90 | 78.4 | - | - | - | - | Seite |
Loading...
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Stelltisch |
---|---|---|---|---|---|
Klemmmethode | Plattenklemme | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | 0,5 mm | Laufrichtung | X-Achse 1, Richtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Zufuhrmethode
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Einbaulage des Betriebteils
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften