• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VCR Ultra-Hochpräziser- X-Achsen Betrieb (Manueller Betrieb)

VCR Ultra-Hochpräziser- X-Achsen Betrieb (Manueller Betrieb)
[Features]
· High-precision stage using V-groove and cross roller (V-CR type) for the travel guide.
· Available with a Vernier scale or magnescale.
· Can be used for a wide range of purposes such as precise positioning of the work and a sampling stage for measurement equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-241-C1
LS-241-S1
LS-242
LS-243-C7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZufuhrmethode Oberflächenbehandlung des Tisches Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Klemmmethode Magnescale Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

823.26 €

1 10 Arbeitstage 10[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom125150[Lamelle] Plattenklemme-0,5 mmMitte

823.26 €

1 10 Arbeitstage 10[Mikrometerschrauben] Standard-Mikrometerschraube[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom125150[Lamelle] Plattenklemme-0,5 mmSeite

2,598.29 €

1 20 Arbeitstage 10[Einstellschraube] Manuelle EinstellschraubeKanigen-Beschichtung130200Ausführung mit SchlitzbefestigungNA1 mm-

1,637.17 €

1 20 Arbeitstage -[Mikrometerschrauben] Elektronisches Mikrometer mit digitaler Anzeige[Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Intensiv schwarzes Chrom125150[Lamelle] Plattenklemme-0,5 mmMitte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 121~ Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 121~ Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100,1~
Tabelle Werkstoffe Stahl Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Kategorie Grundkörper
Zulässige Last(N) 294 Ausführung X-Stelltisch Parallelität(µm) 30
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) 0.02 Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) 0.02 Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) 0.01
Laufrichtung X-Achse 1, Richtung

Technischer Support