• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VCR Ultra-Hochpräziser X / Y-Achsen-Betrieb (Manueller Betrieb)

VCR Ultra-Hochpräziser X / Y-Achsen-Betrieb (Manueller Betrieb)
[Features]
High-precision stage using V groove and cross roller (V-CR type) for the travel guide.
Can be used for a wide range of purposes, such as precise positioning of the work and a sampling stage of measurement equipment.
■ [LD-241] [LD-243]
The operating section is attached on the center or the side.
Feeding is performed with a standard micrometer or a digital micrometer.
■ [LD-242]
Available with a vernier scale or magnescale.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LD-241-C1
LD-241-S1
LD-243-C7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZufuhrmethode Einbaulage des Betriebteils

1,646.51 €

1 10 Arbeitstage 10[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeMitte

1,646.51 €

1 10 Arbeitstage 10[Mikrometerschrauben] Standard-MikrometerschraubeSeite

3,274.34 €

1 20 Arbeitstage -[Mikrometerschrauben] Elektronisches Mikrometer mit digitaler AnzeigeMitte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 121~ Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 121~ Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100,1~
Tabelle Werkstoffe Stahl Oberflächenbehandlung des Tisches Intensiv schwarzes Chrom Führungsmechanismus V-Nut und Kreuzrolle
Tischoberfläche (Länge)(mm) 125 Tischoberfläche (Breite)(mm) 150 horizontale Traglast(N) 245
Parallelität(µm) 60 Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit("/N•cm) 0.02 Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit("/N•cm) 0.02
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit("/N•cm) 0.01 Klemmmethode Plattenklemme Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung 0,5 mm
Laufrichtung 2 Richtungen der XY-Achse

Technischer Support