Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Super-dünner VB-Kreuztisch (Manual Bühne)

Super-dünner VB-Kreuztisch (Manual Bühne)
  • Mengenrabatt

The concept has changed significantly compared with a conventional product. Thin like a smartphone, this product offers high load resistance at a low price.

[Features]
· New product taking advantage of magnetic attraction.
· Remarkable 8 mm thickness is thinner than ever before.
· Low-price product with different the structure to conventional product.
· Stage sizes of 40 mm x 40 mm and 60 mm x 60 mm are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LD-T4039-S6
LD-T6039-S6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
horizontale Traglast
(N)

165.46 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1026~4026~4050.1~100404097

198.83 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041~6041~60100,1~6060145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Stahl Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarzoxid-Chrom
Führungsmechanismus V-Nut und Stahlkugel Klemmmethode Plattenklemme Einbaulage des Betriebteils Seite
Laufrichtung 2 Richtungen der XY-Achse

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support