[Features]
· Lifting type high-precision Z-axis stage with rigidity enhanced by combining many V-CR type guides.
· LV-642-6CL is strong in pulling directions and can be used with its body upside down.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LV-642-1
Ausführung | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 41~60 | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | 41~60 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 | Zufuhrmethode | Standard-Mikrometerschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 60 |
Tischoberfläche (Breite)(mm) | 60 | Zulässige Last(N) | 49 | Klemmmethode | Plattenklemme |
Zusatzklemme | NA | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | 0,5 mm | Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Z-Achse Plattform (Handbuch Plattform), die Teilenummer ist LV-642-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LV-642-1.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.