Hersteller-Teilenummer: LV-3047-1
Marke: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Preis: 319.49 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich): 26~40 mm
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich): 26~40 mm
Tabelle Werkstoffe: Edelstahl
Oberflächenbehandlung des Tisches: [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Schwarzoxid-Chrom
Tischoberfläche (Länge): 30 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LV-3047-1
Teilenummer
|
---|
LV-3047-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Ausführung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | Edelstahl | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Schwarzoxid-Chrom | 30 | 30 | 14.7 | 5.5 | 45 | 2.5 | - | Seite |
Loading...
Ausführung | Z-Achse | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Zufuhrmethode | Standard-Mikrometerschraube |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle | Klemmmethode | Plattenklemme | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | 0,5 mm |
Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Z-Achsen-Bühne aus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne) , die Teilenummer ist LV-3047-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LV-3047-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung des Tisches
Ausführung
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Tabelle Werkstoffe
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LZ-4047-C1 |
LZ-6047-S1 |
LZ-6047-SR1 |
LZ-7047-CR1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Ausführung | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 40 | 40 | 19.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | Standardausführung | Mitte | ||
285.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 60 | 60 | 19.6 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | Standardausführung | Seite | ||
285.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 60 | 60 | 19.6 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | Symmetrische Ausführung | Seite | ||
348.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 70 | 70 | 19.6 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | Symmetrische Ausführung | Mitte |