Hersteller-Teilenummer: LZ-7047-CR1
Marke: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Preis: 348.58 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich): 61~90 mm
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich): 61~90 mm
Tabelle Werkstoffe: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches: Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert
Tischoberfläche (Länge): 70 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LZ-7047-CR1
Teilenummer
|
---|
LZ-7047-CR1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Ausführung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 70 | 70 | 19.6 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | Symmetrische Ausführung | Mitte |
Loading...
Ausführung | Z-Achse | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Zufuhrmethode | Standard-Mikrometerschraube |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle | Klemmmethode | Plattenklemme | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | 0,5 mm |
Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Z-Achsen-Bühne aus hochwertigem Aluminium (manuelle Bühne) , die Teilenummer ist LZ-7047-CR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LZ-7047-CR1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Ausführung
Einbaulage des Betriebteils
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LV-3047-1 |
LZ-4047-C1 |
LZ-6047-S1 |
LZ-6047-SR1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Giersteifigkeit ("/N•cm) | Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit ("/N•cm) | Ausführung | Einbaulage des Betriebteils |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | Edelstahl | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] Schwarzoxid-Chrom | 30 | 30 | 14.7 | 5.5 | 45 | 2.5 | - | Seite | ||
249.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 40 | 40 | 19.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | Standardausführung | Mitte | ||
285.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 60 | 60 | 19.6 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | Standardausführung | Seite | ||
285.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | 60 | 60 | 19.6 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | Symmetrische Ausführung | Seite |