Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Z-Achsen-Halterung Schlanke Plattform (Manuelle Plattform)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LZ-947-S1

Teilenummer
LZ-947-S1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS

394.77 €

1 19 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 61~90 Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 61~90
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Zufuhrmethode Standard-Mikrometerschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führungsmechanismus V-Nut und Kreuzrolle Tischoberfläche (Länge)(mm) 90
Tischoberfläche (Breite)(mm) 90 Zulässige Last(N) 29.4 Klemmmethode Plattenklemme
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung 0,5 mm Einbaulage des Betriebteils Seite Laufrichtung Z-Achse 1 Richtung

Sie befinden sich auf der Seite für Z-Achsen-Halterung Schlanke Plattform (Manuelle Plattform) , die Teilenummer ist LZ-947-S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LZ-947-S1.

Technischer Support