Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Z-Achse | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 41~60 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | Ausführung mit Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 60 | Zulässige Last(N) | 98 |
Klemmmethode | Ausführung mit Hebel | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Grobzufuhr 1 Drehung: ca. 6 mm, Feinzufuhr 1 Drehung: ca. 0,68 mm | Einbaulage des Betriebteils | Seite |
Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften