Hersteller-Teilenummer: LV-643
Marke: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Preis: 891.15 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LV-643
Ausführung | Z-Achse | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 41~60 | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | 41~60 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 | Zufuhrmethode | Ausführung mit Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führungsmechanismus | V-Nut und Kreuzrolle | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 60 |
Tischoberfläche (Breite)(mm) | 60 | Zulässige Last(N) | 49 | Klemmmethode | Ausführung mit Hebel |
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Grobzufuhr 1 Drehung: ca. 6 mm, Feinzufuhr 1 Drehung: ca. 0,68 mm | Einbaulage des Betriebteils | Seite | Laufrichtung | Z-Achse 1 Richtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Z-Achsen-Tisch 60 x 60 (Manuelle Plattform) , die Teilenummer ist LV-643.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LV-643.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften