Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DT Z-Achsen-Positioniertisch (manueller Koordinatentisch)

DT Z-Achsen-Positioniertisch (manueller Koordinatentisch)
  • Mengenrabatt

Mobile unit which employs a dovetail groove as a travel guide.

[Features]
· Mobile unit that uses dovetail groove (D-T type) as a travel guide.
· Rack and pinion feeding method allows large distance movements.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, etc.
· Can be secured with a high holding power lever clamp at any position

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LV-112
LV-112L
LV-112S
LV-112SL
LV-112W
LV-112WL
LV-112WS
LV-112WSL
LV-412
LV-412L
LV-412S
LV-412SL
LV-412W
LV-412WL
LV-412WS
LV-412WSL
LV-612
LV-612L
LV-612S
LV-612SL
LV-612W
LV-612WL
LV-612WS
LV-612WSL
LV-912
LV-912L
LV-912S
LV-912SL
LV-912W
LV-912WL
LV-912WS
LV-912WSL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Verfahrweg (Auswahlbereich) Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Verfahrweg (Z-Achse)
(mm)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

211.01 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10121~±30 mm~140±50ca. 18 mmGriff einseitig

210.35 €

6 Arbeitstage 10121~±30 mm~14050ca. 18 mmGriff einseitig

293.76 €

6 Arbeitstage 10121~±30 mm~140±50Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

293.57 €

6 Arbeitstage 10121~±30 mm~14050Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

218.98 €

6 Arbeitstage 10121~±30 mm~140±50ca. 18 mmGriff beidseitig

218.79 €

6 Arbeitstage 10121~±30 mm~14050ca. 18 mmGriff beidseitig

310.64 €

13 Arbeitstage 10121~±30 mm~140±50Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

310.44 €

13 Arbeitstage 10121~±30 mm~14050Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

143.21 €

4 Arbeitstage 1026~40~ ±10 mm40±10ca. 18 mmGriff einseitig

143.21 €

6 Arbeitstage 1026~40±10~30 mm4010ca. 18 mmGriff einseitig

219.48 €

6 Arbeitstage 1026~40~ ±10 mm40±10Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

217.04 €

6 Arbeitstage 1026~40±10~30 mm4010Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

151.69 €

4 Arbeitstage 1026~40~ ±10 mm40±10ca. 18 mmGriff beidseitig

151.69 €

6 Arbeitstage 1026~40±10~30 mm4010ca. 18 mmGriff beidseitig

234.01 €

13 Arbeitstage 1026~40~ ±10 mm40±10Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

232.35 €

13 Arbeitstage 1026~40±10~30 mm4010Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

151.69 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041~60±10~30 mm60±15ca. 18 mmGriff einseitig

151.69 €

6 Arbeitstage 1041~60±10~30 mm6015ca. 18 mmGriff einseitig

227.96 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041~60±10~30 mm60±15Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

227.96 €

6 Arbeitstage 1041~60±10~30 mm6015Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

159.39 €

6 Arbeitstage 1041~60±10~30 mm60±15ca. 18 mmGriff beidseitig

159.24 €

6 Arbeitstage 1041~60±10~30 mm6015ca. 18 mmGriff beidseitig

242.80 €

13 Arbeitstage 1041~60±10~30 mm60±15Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

242.70 €

13 Arbeitstage 1041~60±10~30 mm6015Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

166.09 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061~90±10~30 mm90±30ca. 18 mmGriff einseitig

168.02 €

4 Arbeitstage 1061~90±30 mm~9030ca. 18 mmGriff einseitig

243.08 €

6 Arbeitstage 1061~90±10~30 mm90±30Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

242.99 €

6 Arbeitstage 1061~90±30 mm~9030Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

176.56 €

4 Arbeitstage 1061~90±10~30 mm90±30ca. 18 mmGriff beidseitig

176.41 €

6 Arbeitstage 1061~90±30 mm~9030ca. 18 mmGriff beidseitig

259.96 €

13 Arbeitstage 1061~90±10~30 mm90±30Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

259.86 €

13 Arbeitstage 1061~90±30 mm~9030Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 26~40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30
Zufuhrmethode Ausführung mit Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert
Führungsmechanismus Vorhanden Tischoberfläche (Länge)(mm) 40 Zulässige Last(N) 19.6
Klemmmethode Ausführung mit Hebel Laufrichtung Z-Achse 1 Richtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support