Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kleine Schienen-Bühne (Z-Achse) (manuelle Bühne)

Kleine Schienen-Bühne (Z-Achse) (manuelle Bühne)

[Features]
▪ 3 types of small Z shaft stages with different specifications.
▪ Products using either a dovetail groove (D-T type) or ball slider for the travel guide are available.
▪ Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
▪ RM-Z and RX-Z can be affixed using a high retaining force clamp at the desired position

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRS-3

Teilenummer
SRS-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

149.99 €

23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 26~40 Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) 26~40
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führungsmechanismus Kugelkäfig Tischoberfläche (Länge)(mm) 30
Tischoberfläche (Breite)(mm) 30 Zulässige Last(N) 8.9 Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung ca. 0,5 mm
Einbaulage des Betriebteils - Laufrichtung Z-Achse 1 Richtung

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Schienen-Bühne (Z-Achse) (manuelle Bühne), die Teilenummer ist SRS-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRS-3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support