Hersteller-Teilenummer: RS-314T
Marke: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Preis: 291.45 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS-314T
Tischform | Runde Form | Tischoberfläche (Auswahlbereich) | ~40 mm | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) | 360° | Verfahrweg (Fein)(deg) | ±1,5° | Zufuhrmethode | Einstellschraube |
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führungsmechanismus | Mattscheibenfuge |
Tischoberfläche(Ø) | 28mm | Zulässige Last(N) | 9.8 | Stroke (θ Angle)(deg) | 360 |
Parallelität(µm) | 30 | Klemmmethode | Composite-Klemme | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Ca. 2,38° |
Laufrichtung | Drehrichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Positioniertische / rotativ / RS-T, die Teilenummer ist RS-314T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS-314T.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften